chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCI-D10A4P-NA-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCI-D10A4P-NA-H1141
Numéro de la commande 6870629
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/4”
Température de milieu min. (°C)
0
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4”
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
287,65 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCI-D10A4P-NA-H1141
Total de l'article
287,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis