chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCI-D03A4-NA-H1141/M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
ID de la commande 6870635
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
M12 × 1,5
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
M12 × 1,5
En stock
Prix de liste
348,81 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
Total de l'article
348,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support