chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCI-D03A4P-NA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCI-D03A4P-NA
ID de la commande 6870637
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Delrin
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
tube 4 mm
Température de milieu min. (°C)
-5
Température de milieu max. (°C)
70
Caractéristiques principales
Raccord de processus
tube 4 mm
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
257,73 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-D03A4P-NA
Total de l'article
257,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support