chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCI-D06CTP-AP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCI-D06CTP-AP8X-H1141
ID de la commande 6870661
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
G 1/4'' filetage interne
Température de milieu min. (°C)
0
Température de milieu max. (°C)
60
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4'' filetage interne
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
641,30 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-D06CTP-AP8X-H1141
Total de l'article
641,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support