chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-K20-AP8X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-K20-AP8X
ID de la commande 6870702
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
gaz
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
70
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
131,23 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-K20-AP8X
Total de l'article
131,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support