chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M
ID de la commande 6870725
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
6
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Type de détection
calorimétrique
Milieu
gaz
Raccord de processus
G 1'' filetage intérieur DIN 3852
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1'' filetage intérieur DIN 3852
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
494,01 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6M
Total de l'article
494,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support