chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120
Numéro de la commande 6871011
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
cULus
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
1/2″ NPT
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
80
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
683,10 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120
Total de l'article
683,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis