FCS-N1/2A4-NA/D100

Surveillance de débit

FCS-N1/2A4-NA/D100

Numéro de la commande 6871412
En stock
Groupe de prixD2
Prix de liste342,21 €
Total de l'article342,21 €
Quantité
Mode de protection
IP68
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
1/2″ NPT
Température de milieu min. (°C)
10
Température de milieu max. (°C)
120

Caractéristiques principales

Raccord de processus
1/2″ NPT
FCS-N1/2A4-NA/D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation