chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-50A4-NA/D014 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit
FCS-50A4-NA/D014
ID de la commande 6872009
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
80
Format
Immersion
Conditions de montage
détecteur d'immersion
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
Tri-Clamp 1 1/2″
Température de milieu min. (°C)
10
Température de milieu max. (°C)
120
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Tri-Clamp 1 1/2″
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
436,92 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-50A4-NA/D014
Total de l'article
436,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support