chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance du débit
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141
Numéro de la commande 6878041
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Inline
Conditions de montage
détecteur in-line
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Type de détection
calorimétrique
Milieu
liquides
Raccord de processus
3/4″ Swagelok
Température de milieu min. (°C)
-10
Température de milieu max. (°C)
90
Caractéristiques principales
Raccord de processus
3/4″ Swagelok
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
924,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141
Total de l'article
924,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis