chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FM-IM-3UR38X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unité de traitement
FM-IM-3UR38X
ID de la commande 7525102
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
appareil de traitement
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
cULus
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Fonction de sortie
Sortie par relais
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FM-IM-3UR38X
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
310,09 €
Total de l'article
310,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support