chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FMX-IM-2UPLI63X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unité de traitement
FMX-IM-2UPLI63X
Numéro de la commande 7525105
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
appareil de traitement
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
HART
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Homologations
cULus
Caractéristiques principales
Protocole de communication
HART
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
588,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de débit/Débitmètres
FMX-IM-2UPLI63X
Total de l'article
588,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis