chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LS-551-0500-LIU24PN8X-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de niveau
LS-551-0500-LIU24PN8X-H1181
ID de la commande 100001862
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
avec affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
UL
Type de détection
en contact avec le milieu
Milieu
liquides
Principe de mesure
Micro-ondes guidé
Raccord de processus
G 3/4'' filet extérieur
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
100
Plage de mesure (mm)
500 mm
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Plage de mesure (mm)
500 mm
Raccord de processus
G 3/4'' filet extérieur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
561,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de niveau
LS-551-0500-LIU24PN8X-H1181
Total de l'article
561,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support