chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DF-G3IR-KD-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
DF-G3IR-KD-Q5
ID de la commande 3097714
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Protocole de communication
IO-Link
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
79.3 x 10 x 33 mm
Type de détection
sans contact, en contact avec le milieu
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
optique
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
342,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de niveau
DF-G3IR-KD-Q5
Total de l'article
342,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support