chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI500P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI500P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
ID de la commande 100001936
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Plage de mesure
500…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
500
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
329,98 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI500P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Total de l'article
329,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support