chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
ID de la commande 100002116
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Tige
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Plage de mesure
150…0.0 mm
Principe de mesure
Magnétostrictif
Plage de mesure (mm)
150
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
150
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
619,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Total de l'article
619,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support