chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTE400M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTE400M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
ID de la commande 100002121
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Tige
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Plage de mesure
400…0.0 mm
Principe de mesure
Magnétostrictif
Plage de mesure (mm)
400
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
400
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
663,60 €
Total de l'article
663,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTE400M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Contacter le service de Support