chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LTE450M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTE450M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
ID de la commande 100002122
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Tige
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Plage de mesure
450…0.0 mm
Principe de mesure
Magnétostrictif
Plage de mesure (mm)
450
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
450
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Prix de liste
650,33 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTE450M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Total de l'article
650,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support