chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
ID de la commande 100012829
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Plage de mesure
600…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
600
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
600
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
328,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Total de l'article
328,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support