chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement actionné magnétiquement
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141
ID de la commande 1536644
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Format
201 x 35 x 25 mm
Plage de mesure
160…0.0 mm
Principe de mesure
magnétique
Plage de mesure (mm)
160
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
160
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
448,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141
Total de l'article
448,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support