chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement actionné magnétiquement
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
ID de la commande 1536645
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Format
241 x 35 x 25 mm
Plage de mesure
200…0.0 mm
Principe de mesure
magnétique
Plage de mesure (mm)
200
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
200
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
487,69 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
Total de l'article
487,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support