chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTX1700M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTX1700M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
ID de la commande 1540257
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Tige
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
métal
Protocole de communication
SSi
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Plage de mesure
1700…0.0 mm
Milieu
liquides
Principe de mesure
Magnétostrictif
Plage de mesure (mm)
1700
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
1700
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX1700M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 311,72 €
Total de l'article
1 311,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support