Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTX200M-F10-LI0-X3-H1151
Numéro de la commande 1540279En stock | |
Groupe de prix | B1 |
Prix de liste | 861,57 € |
Total de l'article861,57 €
Quantité
- Mode de protection
- IP68
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Format
- Tige
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- sortie analogique
- Matériau de boîtier
- métal
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- AL
- Plage de mesure
- 200…0.0 mm
- Type de détection
- en contact avec le milieu
- Milieu
- liquides
- Principe de mesure
- Magnétostrictif
- Plage de mesure (mm)
- 200
Caractéristiques principales
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Plage de mesure (mm)
- 200
- Fonction de sortie
- sortie analogique