chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LTX400M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTX400M-F10-LI0-X3-H1151
ID de la commande 1540287
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Tige
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Plage de mesure
400…0.0 mm
Type de détection
en contact avec le milieu
Milieu
liquides
Principe de mesure
Magnétostrictif
Plage de mesure (mm)
400
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
400
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
911,34 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX400M-F10-LI0-X3-H1151
Total de l'article
911,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support