chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DW6000-155-7E-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure à câble
DW6000-155-7E-H1441
Numéro de la commande 1544549
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Mesure à câble
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
aluminium anodisé de titane
Type de connecteur
M12 × 1
Plage de mesure
6000…0.0 mm
Type de sortie
Analogique
Plage de mesure (mm)
6000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
6000
Fonction de sortie
sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW6000-155-7E-H1441
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
912,45 €
Total de l'article
912,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis