chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DW10000-135-7E-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure à câble
DW10000-135-7E-H1441
ID de la commande 1544555
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Mesure à câble
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
aluminium anodisé de titane
Type de connecteur
M12 × 1
Plage de mesure
10000…0.0 mm
Type de sortie
Analogique
Plage de mesure (mm)
10000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
10000
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 521,86 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW10000-135-7E-H1441
Total de l'article
1 521,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support