chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DW30000-135-PA-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure à câble
DW30000-135-PA-H1441
ID de la commande 1544569
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Mesure à câble
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
potentiomètre
Matériau de boîtier
aluminium anodisé de titane
Type de connecteur
M12 × 1
Plage de mesure
30000…0.0 mm
Plage de mesure (mm)
30000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
30000
Fonction de sortie
potentiomètre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW30000-135-PA-H1441
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 704,35 €
Total de l'article
1 704,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support