chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DW40000-135-PA-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure à câble
DW40000-135-PA-H1441
ID de la commande 1544605
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Mesure à câble
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
potentiomètre
Matériau de boîtier
aluminium anodisé de titane
Type de connecteur
M12 × 1
Plage de mesure
40000…0.0 mm
Plage de mesure (mm)
40000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
40000
Fonction de sortie
potentiomètre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW40000-135-PA-H1441
En stock
Prix de liste
1 792,83 €
Total de l'article
1 792,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support