chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
ID de la commande 1590202
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Protocole de communication
SSi
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Plage de mesure
200…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
200
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
200
En stock
Prix de liste
574,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Total de l'article
574,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support