chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LI600P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI600P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Numéro de la commande 1590206
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Protocole de communication
SSi
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Plage de mesure
600…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
600
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
600
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
670,48 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI600P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Total de l'article
670,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis