chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LI700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
ID de la commande 1590608
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Plage de mesure
700…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
700
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
700
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI700P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Total de l'article
635,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
635,40 €
Contacter le service de Support