chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
ID de la commande 1590725
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC-GF10
Couleur de câble
Noir
Plage de mesure
50…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
50
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
50
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
252,10 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Total de l'article
252,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support