chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
ID de la commande 1590732
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PC-GF10
Couleur de câble
Noir
Plage de mesure
200…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
200
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure (mm)
200
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Prix de liste
262,31 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
Total de l'article
262,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support