détecteur de positionnement linéaire inductif
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Numéro de la commande 1590741En stock | |
Groupe de prix | F1 |
Prix de liste | 255,19 € |
Total de l'article255,19 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Profil
- Raccordement électrique
- Câble avec connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- sortie analogique
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- PC-GF10
- Plage de mesure
- 50…0.0 mm
- Principe de mesure
- inductif
- Plage de mesure (mm)
- 50
Caractéristiques principales
- Raccordement électrique
- Câble avec connecteur
- Plage de mesure (mm)
- 50
- Fonction de sortie
- sortie analogique