chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
ID de la commande 1590752
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Couleur de câble
Gris
Plage de mesure
25…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
25
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
230,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Total de l'article
230,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support