chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
détecteur de positionnement linéaire inductif
LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
ID de la commande 1590758
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Profil
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC-GF10
Plage de mesure
300…0.0 mm
Principe de mesure
inductif
Plage de mesure (mm)
300
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
300
Fonction de sortie
sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
310,38 €
Total de l'article
310,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support