chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
ID de la commande 100000266
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP/NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
146,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Total de l'article
146,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support