chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-M12-2APS8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de sécurité inductif
BI4-M12-2APS8X2-H1141
ID de la commande 100016606
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
2 × OSSD, contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Commutateur de sécurité inductif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
4
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
non codé
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,77 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4-M12-2APS8X2-H1141
Total de l'article
110,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support