chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI3.5-K10-Y1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
SI3.5-K10-Y1
ID de la commande 10090
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.5
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
19 x 15 x 10 mm
Entrefer (mm)
3.5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
42,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI3.5-K10-Y1
Total de l'article
42,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support