chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI35-CP40-Y1X/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI35-CP40-Y1X/S100
ID de la commande 1011125
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
100
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
35
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
35
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
144,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI35-CP40-Y1X/S100
Total de l'article
144,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support