chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-DSC26-2Y1X2-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
ID de la commande 1051001
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Détecteur double pour servomoteurs rotatifs
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PP
Format
28 x 42 x 26 mm
Portée nominale (mm)
4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
134,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
Total de l'article
134,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support