chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-Q20-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15-Q20-Y1X
ID de la commande 1080020
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Couleur de câble
Bleu
Format
68 x 40 x 20 mm
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
56,65 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-Q20-Y1X
Total de l'article
56,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support