chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI15-K30-AZ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
SI15-K30-AZ3
ID de la commande 13069
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
48 x 60 x 30 mm
Entrefer (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
2 fils
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
160,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI15-K30-AZ3
Total de l'article
160,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support