chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI2-Q10S-AZ31X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-Q10S-AZ31X
ID de la commande 1309100
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PP-GF20
Couleur de câble
Gris
Format
27.8 x 16 x 10.2 mm
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-Q10S-AZ31X
Total de l'article
110,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support