chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-CP40-FZ3X2/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15-CP40-FZ3X2/S100
ID de la commande 13440
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
100
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
203,17 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-CP40-FZ3X2/S100
Total de l'article
203,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support