chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI15R-W30-DAP6X-H1141
ID de la commande 14040
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
229,24 €
Total de l'article
229,24 €
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
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
détecteur annulaire
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
15.1
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
60 x 35 x 30 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15R-W30-DAP6X-H1141