BI20R-W30-DAP6X-H1141

Capteur inductif

BI20R-W30-DAP6X-H1141

Numéro de la commande 14042
En stock
Groupe de prixE1
Prix de liste221,54 €
Total de l'article221,54 €
Quantité
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
détecteur annulaire
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
60 x 35 x 30 mm

Caractéristiques principales

Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
BI20R-W30-DAP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation