chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10R-Q14-AP6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10R-Q14-AP6X2-H1141
ID de la commande 1407100
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
détecteur annulaire
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
10.1
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
62.5 x 30 x 14 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
149,27 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10R-Q14-AP6X2-H1141
Total de l'article
149,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support