chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI40R- | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI40R-
ID de la commande 1430101
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
sonde annulaire
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
40
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Format
95 x 100 x 32 mm
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40R-
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
238,81 €
Total de l'article
238,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support