chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI65R-S32SR-VP44X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI65R-S32SR-VP44X
ID de la commande 1440008
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
détecteur annulaire
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
65
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Format
175 x 100 x 32 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
789,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI65R-S32SR-VP44X
Total de l'article
789,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support